AVENTICS™ Placa sándwich de estrangulador, serie XV03 R572AS555951001

Número de pieza:

AVENTICS-R572AS555951001

55,86 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Número de lugares de válvula1
Tipo de protecciónIP65
Peso0.08 kg
Material placa baseAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado
Material de los tornillosAcero inoxidable