AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH03103TB26DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH03103TB26DS4

403,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-031-03-TB-2-6-D-S-7

especificaciones

Ø del émbolo5/16"
Carrera3"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera0.35 lbs
Peso 1 inch de carrera0.03 lbs
Material carcasaAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material juntasFKM
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material cojinetePTFE
Material vástagoAcero sinterizado