AVENTICS™ Cilindros de guía, Serie SH SH30006LB16DS4

Número de pieza:

AVENTICS-SH30006LB16DS4

3470,49 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SH-300-06-LB-1-6-D-S-4

especificaciones

Ø del émbolo3"
Carrera6"
Tipo de cojinetesCojinete de bolas lineal
Tipo de fijaciónFijación estándar
Émbolo magnéticoÉmbolo sin imán
Consulta de posiciónsin consulta de posición
Tipo de contactosin consulta de posición
Amortiguaciónsin amortiguación
Peso 0 inch de carrera30.12 lbs
Peso 1 inch de carrera1.75 lbs
Material carcasaAluminio (forjado y anodizado)
Material juntasBuna-N
Material placa frontalAluminio (anodizado y con revestimiento duro)
Material Vástagos guíaAcero sinterizado
Material vástagoAcero sinterizado