Panel de energía inteligente AVENTICS™
El panel de energía inteligente (SEP) AVENTICS ofrece una solución integral para parar de manera automática la presión de una máquina, lo que permite la optimización de los niveles de consumo de aire comprimido durante las paradas de producción. Esto reduce significativamente el costo de producción de aire comprimido debido a las fugas durante paradas prolongadas
Se trata de una solución "Plug & Play", ya que la inteligencia integrada hace que la solución sea autónoma y se adapte a cualquier tipo de máquina nueva o existente, sin tener que modificar el programa de control (programa PLC de la máquina).
especificaciones
| Versiones disponibles | Placa del panel, armario |
| Tamaño del puerto | 1/2", 1" |
| Caudal máximo | 5000 Nl/min para ½", 13 000 Nl/min para 1" |
| Presión de suministro máxima | 11 bar/159 PSI |
| Presión operativa máxima | 10 bar/145 PSI |
| Comunicación | IO-Link, PLC: Servidor OPC UA |
| Rango de temperatura | 0 a 50 °C/32 a 122 °F |
| Fuente de alimentación | 230 VCA – 50 Hz o 24 VCC ±10 % |
| Protección de ingreso | IP20 (placa de panel)/IP65 (armario) |