Monitor de neumática inteligente serie SPM de AVENTICS™

El monitor de neumática inteligente AVENTICS es el módulo central para la neumática en red. Le proporciona información confiable sobre el desgaste de los actuadores y la eficiencia energética de los sistemas neumáticos, sin necesidad de intervenir en los controles de la máquina. Esto minimiza el riesgo de tiempo de inactividad de la máquina y reduce sustancialmente los costos operativos para mejorar la eficiencia general del equipo.

características

  • Recopilación de datos locales
  • Análisis de datos independientemente del controlador
  • Módulos de análisis preinstalados para control de estado y análisis de eficiencia energética
  • Fácil creación de análisis individuales
  • Compatibilidad con interfaces de comunicación relevantes para IIoT