Entrada digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

Entrada digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 24 VCC, módulo energizado

especificaciones

Referencia8110-DI-DC
Recuento, tipo y velocidad de entrada8 puntos; fuente; 2 ~ 512 mS
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagadoDispositivos de campo de 24 VCC - umbral de entrada definido por el usuario
Consumo de corrienteTipo 35 mA., 55 mA máx.
Capacidades especialesOpción de recuento de pulsos