Módulo de potencia RSTi-EP, distribución potencial de 24 VCC de 16 canales +0 VCC desde la ruta de corriente de entrada
especificaciones
| Referencia | EP-710F |
| Entrada de campo de módulo de potencia | 16 canales; distribución potencial de 24 VCC +0 VCC desde la ruta de corriente de entrada |
| Indicadores | Ninguna |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 0 V (desde la ruta de corriente de entrada) |
| Interfaces de red | PROFINET, PROFIBUS, DP Modbus/TCP EtherCAT |
| Redundancia del sistema | PNSR |