Controlador de frecuencia variable - 18 A, 10 HP, 480 V, trifásico, IP66, sin tarjeta
especificaciones
| Referencia | IC866-0075-4A3-60 |
| Tipo de conexión | 480 VCA y trifásico |
| Diseño de gabinete | IP66 |
| Potencia del motor | 10 HP (7,5 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Corriente | 18 A |