PC industrial RXi2 - XP: Intel i3-6102E de 1,9 GHz, 16 GB, SSD de 128 GB, 0 ranuras, Windows 10 IoT, -40 °C a +70 °C

El IPC RXi2-XP ofrece capacidades de computación de rendimiento de rango medio a alto, compacto y resistente, para ejecutar aplicaciones de HMI, historial y análisis directamente en la máquina, para permitir un control mejorado de las operaciones en tiempo real y una mejor integración en los sistemas de toda la planta.

especificaciones

ReferenciaR2X0N1U1A1T0F
Familia de IPCIntel RXi2-XP 6.ª gen Core
CPUIntel i3-6102E de 1,9 GHz
Alimentación de CPU25 W
Cantidad de núcleos de CPU2
Memoria16 GB
AlmacenamientoSSD 128 GB
RAM no volátil
Ethernet5x 10/100/1000BASE-T (1 AMT de administración remota, SFP opcional)
USB4 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0 internos
Interfaces en serie2xRS232
Ranuras de expansión0 ranuras
SO preinstaladoWindows 10 IoT
Temperatura de funcionamiento-40 °C a +70 °C