PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de entrada analógica RSTi de 8 canales, 0 ~ 10 V, 12-bits

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan sus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-3428
Recuento y tipo de entrada analógica8 puntos; 0 - 10 V
Resolución y velocidad12 bits; 4 mS
Consumo de corrienteSistema de 60 mA a 5 VCC