PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo de módulo de distribución potencial RSTi, 0 VCC y 24 VCC de 4 puntos, con tipo de identificación de módulo con LED de estado.

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaST-7588
Entrada de campo de módulo de potencia24 VCC +/- 20%; 10 ADC, y 0 VCC
Estado del módulo1 LED verde/roja