PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

RSTi Profibus con entrada de sumidero de 16 24 VCC (lógica positiva) y salida de 16 relés, expandible a 8 módulos adicionales.

RSTi es una solución compacta y distribuida, además de fácil de configurar, administrar y actualizar. Gracias a una E/S RSTi basada en Ethernet, se mejoran las comunicaciones de alta velocidad con el fin de facilitar las cantidades masivas de datos que generan tus dispositivos. La E/S RSTi libera la continuidad, la conectividad y la colaboración para sus sistemas de control.

especificaciones

ReferenciaSTXPBS824
Uso / Adaptador de redProfibus / esclavo con E/S integrada
Recuento y tipo de E/SEntrada de sumidero de 16 puntos; salida de 8 relés de 24 VCC
Especificaciones de E/S(2 A@5-24 VCC, 250 VCA; 0,8 A@48 VCC; 0,5 A@110 VCC * 100 uA, 100 mVCC/Punto)