Transmisores transductores de presión 100-625 TESCOM™
especificaciones
| Serie 100 | Precisión de escala completa: +/- 0,25%<br>Puertos: 1/4 NPT (externos)<br>Conexiones: Mini Hirschmann<br>Señal de salida: 4-20 mA<br> |
| Serie 200 | Precisión de escala completa: +/- 0,25%<br>Puertos: 1/4 NPT (externos)<br>Conexiones: Mini Hirschmann<br>Señal de salida: 0-10 VCC<br> |
| Serie 300 | Precisión de escala completa: +/- 0,50%<br>Puertos: 1/4 NPT (externos)<br>Conexiones: Mini Hirschmann<br>Señal de salida: 4-20 mA<br> |
| Serie 615 | Precisión de escala completa: +/- 0,125%<br>Puertos: 1/2 NPT (externos)<br>Conexiones: Mini Hirschmann<br>Señal de salida: 4-20 mA<br> |
| Serie 625 (intrínsecamente segura) | Precisión de escala completa: +/- 0,25%<br>Puertos: 1/2 NPT (externos)<br>Conexiones: Mini Hirschmann<br>Señal de salida: 4-20 mA<br> |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |