Aislador de instrumentos de presión 42MW TESCOM™

El aislador de instrumentos serie 42MW se usa comúnmente con un regulador de seguimiento de presión serie SJS; consulte el regulador de seguimiento serie SJS. Este dispositivo aísla el regulador de fluidos corrosivos e incompatibles. Ideal para control de presión diferencial del sello mecánico dual.

especificaciones

Valores de presiónPresión máxima nominal: 172 bar/2 500 psig
MaterialCarcasa inferior y superior: Acero inoxidable 316 <br>Diafragma: acero inoxidable soldado 316<br>Partes restantes: acero inoxidable 316<br>
Temperatura de funcionamiento-40 °C a 315 °C/-40 °F a 600 °F
Tipo y tamaño del puerto1/4, 3/8, 1/2 NPTF
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.