Control de corte de la válvula serie CC TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima | 50 mm Hg-690 bar/50 mm Hg-10 000 psig |
| Material | Cuerpo: acero inoxidable 316 <br>Asiento: Peek, Vespel®<br>Juntas tóricas: etileno propileno, Viton®, 90 <br>Durómetro Buna, Kalrez®<br>Anillo de refuerzo: Teflon®<br> |
| Partes restantes | Acero inoxidable de la serie 300 |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °F a 300 °F/-34 °C a 149 °C |
| Conexiones | NPTF, SAE (1/8 únicamente), Conexiones internas de alta pureza (HPIC)<br>(241 bar/3 500 psig máximo) |
| Capacidad del caudal | Cv = 0,00125 máximo<br>Cv = 0,00005 máximo<br>Cv = 0,01 máximo |
| Peso | 0,4 kg/0,9 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |