Válvula de medición de diafragma TESCOM™

La válvula de medición de diafragma proporciona control de caudal de precisión de gases de alta pureza en montajes de punto de uso o combinado con reguladores de presión. Ideal for controlling the flow of process media with high accuracy and laboratory, R & D and analyzer applications. Esta válvula también es adecuada para aplicaciones de ECD (detector de captura electrónica).

especificaciones

Presión nominal PN290 psig / 20.0 bar
Diámetro nominalDN 2
MaterialBody: Brass or Stainless Steel<br>Surface of Other Parts: Brass, Chromium Plated<br>Diaphragm: Hastelloy®<br>
Temperatura de funcionamiento-4°F to 158°F / -20°C to 70°C
Capacidad del caudalCv = 0,024
PesoVálvula de medición de diafragma sin placa de instalación en pared: 0.66 lbs / 0.3 kg
Información adicionalPara modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.