Regulador del diafragma DV TESCOM™
especificaciones
| Rango de presión controlada | 760 - 50 mm Hg absoluta |
| Material | Cuerpo: latón o aluminio niquelado<br>Diafragma: Buna-N, etilenopropileno, Viton®<br>O-ring: Buna-N, etilenopropileno, Viton® |
| Partes restantes | Latón y acero inoxidable Serie 300<br> |
| Temperatura de funcionamiento | Buna-N: -40 °F a 165 °F/-40 °C a 74 °C<br>Etilenopropileno: -40 °F a 250 °F/-40 °C a 121 °C<br>Viton®: -15 °F a 165 °F/-26 °C a 74 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 SAE, NPTF, MS33649<br>1/8 NPTF |
| Capacidad de caudal | Cv = 0,25 |
| Tipo de carga: vacío estándar sin purga | Ajuste de perilla<br>Ajuste de destornillador<br>Ajuste manual del bonete capturado<br>Ajuste de tornillo del bonete capturado<br>Cargado por domo<br> |
| Tipo de carga: Vacío estándar purga constante | Ajuste de perilla<br>Ajuste de destornillador<br>Ajuste manual del bonete capturado<br>Ajuste de tornillo del bonete capturado<br> |
| Peso | Latón: 1,1 kg/2,4 lb<br>Aluminio: 0,5 kg/1 lb<br> |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |