Válvula de gas de presión alta TESCOM™

Válvula de presión alta para el suministro de gases de pureza alta en líneas de suministro de gas de laboratorio. Ideal para sistemas de alta presión y bajo caudal. Adecuada para aplicaciones de gas de pureza 5,0. Este producto también se usa en muchas líneas principales y soluciones de panel de especialidad.

especificaciones

Ancho nominal (AN)Válvula lineal: 0,394'' / 10 mm
Presión nominalVálvula lineal: 300 bar/4 351 psig
Temperatura de funcionamiento-4 °F a 158 °F / -20 °C a 70 °C
MaterialCuerpo: latón<br>Empaquetadura de eje: empaquetadura de O-ring, FSI <br>Asiento <br>Válvula de línea: PA 6.6, O2: Vespel®
Conexión de entrada y salidaVálvula de línea: hembra G 1/2
PesoVálvula de línea: 0,65 kg / 1,4 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.