Válvula de cierre de diafragma de metal TESCOM™
especificaciones
| Presión nominal | 40,0 bar/580 psig |
| Temperatura de funcionamiento | -4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4 NPTF |
| Material | Cuerpo<br>D43712: latón<br>D43715 / D44932: acero inoxidable<br>D44931: latón cromado <br>Diafragma: acero inoxidable |
| Peso | D43712 / D44931: 0,35 kg/0,8 lb<br>D43715 / D44932: 0,40 kg/0,9 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |