Válvulas de laboratorio TESCOM™ de la serie VAVG
especificaciones
| Presión operativa máxima | 241, 414, 690 bar/3 500, 6 000, 10 000 psig |
| Material del cuerpo | Latón, acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | CTFE, PEEK, Tefzel® ETFE, Vespel® |
| O-rings | Buna-N, Kalrez®, Viton®, etilenopropileno (EP), uretano |
| Anillos de refuerzo | Teflon®, CTFE |
| Vástago de la válvula | Acero inoxidable 17-4 |
| Partes restantes | Acero inoxidable 316, latón |
| Tipo y tamaño de puerto de la serie VA | 1/4 NPTF, 3/8 NPTF, 1/4 SAE, 1/8 NPTF (cambia Cv a 0,5) |
| Tipo y tamaño de puerto de la serie VG | 3/8 NPTF, 1/2 NPTF, 3/4 NPTF, 3/8 SAE, 1/2 SAE |
| Capacidad de caudal | Válvula de la serie: Cv = 0,75<br>Válvula de la serie VG: CV = 2,0<br> |
| Peso (aproximado) | Válvula de la serie VA: 1,4 kg/3 lb <br>Válvula de la serie VG: 2,3 kg/5 lb<br> |
| Información adicional | Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local. |