Control de presión de válvula serie VJ TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento | Cuerpo de acero inoxidable 316: 690 bar/10 000 psig<br>Cuerpo de latón: 414 bar/6 000 psig |
| Materiales del cuerpo | Latón o acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | CTFE, Nylatron, Peek, Teflon® o Vespel® |
| Anillo de soporte | Teflon® |
| Juntas tóricas | Buna-N, etileno propileno, Kalrez® o Viton® |
| Partes restantes | Monel® y latón o acero inoxidable |
| Temperatura de funcionamiento | Consulte la hoja de datos |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4, 3/8 (disponible en diseño de globo únicamente)<br>BSPP, SAE, NPTF, MS33649 |
| Capacidad del caudal | Cv = 0,49 ángulo<br>Cv = 0,28 globo |
| Peso | 0,7 kg/1,5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |