Presión del distribuidor de la válvula serie VK TESCOM™
especificaciones
| Presión máxima de funcionamiento | Acero inoxidable: 689 bar/10 000 psig<br>Latón: 414 bar/6 000 psig |
| Materiales del cuerpo | Latón o acero inoxidable 316 |
| Material del asiento | CTFE, Peek, Teflon® o Vespel® |
| Anillo de soporte | CTFE |
| Juntas tóricas | Buna-N, etileno propileno, Kalrez® o Viton® |
| Partes restantes | Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4 |
| Temperatura de funcionamiento | Consulte la hoja de datos |
| Tipo y tamaño del puerto | 1/4, 1/2<br>NPTF, MS33649 |
| Capacidad del caudal | Cv = 0,28 |
| Peso | 2,3 kg/5 lb |
| Información adicional | Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local. |