Válvula de presión a gas serie VM TESCOM™

La serie VM es una válvula de caudal alto y alta presión operada por aire. Ideal para aplicaciones de llenado de caudal alto y líquido y gas de presión alta, y pruebas de alta presión y componentes de caudal alto.

especificaciones

Presión de funcionamiento máxima414 bar/6 000 psig
Cuerpo, ajuste y válvulaAcero inoxidable 316
Material del asientoVespel®
Junta tóricaBuna-N, Kalrez®, Viton®, etilenopropileno, uretano
Anillo de soporteTeflon®
Temperatura de funcionamientoVea el selector del número de parte
Tipo y tamaño del puerto3/4, 1<br>SAE, NPTF, MS33649
Capacidad de caudalCv = 4,5
Tipo de cargaAccionada por aire
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, contacte con su oficina de ventas local.