Válvula de alta presión serie VN TESCOM™

Válvula bidireccional de alto caudal serie VN. Ideal para líneas de suministro de caudal alto/alta presión.

especificaciones

Presión máxima de entrada689 bar/10 000 psig
Material del cuerpoAcero inoxidable 316
Material del asientoVespel® SP1
Juntas tóricasBuna-N, etileno propileno o Viton®
Anillo de soporteTeflon®
Anillo de desgastePEEK
Hub GraylocNitronic 60
Partes restantesAcero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4
Temperatura de funcionamiento-20°F a 165°F / -29°C a 74°C
Tipo y tamaño del puertoHub Grayloc roscado 1 1/2
Capacidad de caudalCv = 20
Peso15.9 kg/35 lb
Tipo de cargaManual
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.