Válvula neumática de 3 vías VT TESCOM™

La válvula de la serie VT de tres vías proporciona un ciclo de vida alto en un diseño compacto. Disponible en versiones de cierre de 3 vías y 2 posiciones y proporcional de 3 vías.
La versión de cierre de 3 vías y 2 posiciones es ideal para uso en pruebas de ciclos de presión de los componentes, dos válvulas selectoras de fuente, aplicaciones de vaciado y llenado (por ejemplo, llenado de la cámara de la bolsa de aire, llenado del resorte de gas) y apagado de emergencia. Adecuada para aplicaciones neumáticas e hidráulicas.
La versión proporcional de 3 vías controla con precisión la mezcla o concentración de fluidos a alta presión en estaciones de repostaje de hidrógeno u otras aplicaciones industriales de mezcla o desviación.

especificaciones

Presión de funcionamiento<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> 3500, 6000, 10 000 psig/241, 414, 690 bar<br><strong>Válvula proporcional:</strong> 15 000 psig/ 1034 bar
Material del cuerpo<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> acero inoxidable 316 o latón<br><strong>Válvula proporcional:</strong> acero inoxidable 316L
Acabado metálico<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> acero inoxidable 316, acero inoxidable 17-4, latón (solo cuerpos de latón)<br><strong>Válvula proporcional:</strong> acero inoxidable 316L, acero inoxidable A286
Asiento<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> ETFE, PCTFE, PEEK, poliimida<br><strong>Válvula proporcional:</strong> poliamida
O-rings<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> nitrilo, perfluoroelastómero, FKM, etileno propileno, uretano<br><strong>Válvula proporcional:</strong> uretano
Anillos de refuerzo<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> PTFE para ETFE y PCTFE; PCTFE para PEEK y asientos de poliimida<br><strong>Válvula proporcional:</strong> PTFE y PCTFE
Temperatura operativa<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> consulte selector de número de pieza<br><strong>Válvula proporcional:</strong> –30 °F a +185 °F/–34 °C a +85 °C
Tipo y tamaño del puerto<strong>Cierre de 2 posiciones:</strong> 1/4 in y 3/8 in; NPTF Y SAE<br><strong>Válvula proporcional:</strong> 3/8 in MP, 9/16 in MP
Capacidad de caudalCv = 0,75
Peso2,3 kg/5 lb
Información adicionalPara obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.