Interruptor de proximidad magnético - Modelo MTS de TopWorx™

El interruptor de proximidad magnético TopWorx™ - MTS es un interruptor magnético de tipo barril, accionado por un objetivo, diseñado para ofrecer un desempeño confiable y un valor excepcional en aplicaciones que oscilan desde las industriales estándares hasta las de servicio extremo. Con certificaciones importantes para áreas clasificadas, como IECEx, ATEX, UL, CSA y aprobaciones regionales disponibles, el MTS está diseñado con una certificación de estilo universal que facilita la selección de productos.

especificaciones

CertificacionesGlobales
AntideflagranteSí
Intrínsecamente seguroMTS- Corriente baja: Sí <br>MTS- Corriente alta: No
Temperatura mínima de operación-40 °C
Temperatura máxima de operación85 ℃
Material de contactoMTS- Corriente baja: Rodio SPDT<br>MTS- Corriente alta: TUNGSTENO SPDT
Protección de ingresoIP66/67
Capacidad SILSIL 1/2; SC3
Material de la carcasa/compartimientoAcero inoxidable 316L
Roscas de montaje:5/8 in o M18
Tipos/opciones de conexiónConductores, cables
Entrada del conducto/cable1/2 in NPT o M20
Frecuencia de conmutación60 Hz
Rango/distancia de detecciónMTS- Corriente baja: 7,5 mm <br>MTS- Corriente alta: 4 mm
Presión diferencialMTS- Corriente baja: 3 mm <br>MTS- Corriente alta: 1,5 mm
Rangos de voltaje eléctrico máximos (contacto rodio)CA: 0,2 A a 120 V<br>DC: 1 A a 24 V
Rangos de voltaje eléctrico máximos (contacto de tungsteno)CA: 3 A a 120 V, 1,5 A a 240 V<br>DC: 2 A a 24 V
Resistencia de contactoMTS-Corriente baja: 0.1 Ohm<br>MTS- Corriente alta: 0.5 Ohm
Compatible con: PNP, NPN, NO, NCSí