Posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™

El posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™ de Emerson ofrece una solución inteligente, confiable y versátil para el control de válvulas con tecnología de sensor sin contacto. Este portafolio de dispositivos de control de válvulas inteligentes y compactos se comunica con protocolos avanzados, incluido HART, y tiene la capacidad para recibir certificación para áreas peligrosas. La comunicación inteligente se habilita por medio de una señal de bucle de 4-20 mA, además de entradas discretas abiertas/cerradas disponibles. Al utilizar sensores internos sin contacto, la serie PD elimina el desgaste y reduce el costoso mantenimiento. La calibración y el ajuste en campo se simplifican con la interfaz de LCD de la serie PD y el botón pulsador o las teclas de control magnéticas que permiten el control local sin necesidad de quitar la cubierta de la caja.

especificaciones

Certificaciones: cULusPD100 con certificación cULus de uso general y no inflamable, ATEX/IECEx, CE<br>PD200 con certificación cULus de uso general e intrínsecamente seguro, ATEX/IECEx, CE
Clasificaciones ambientalesIP66, Tipo 4X
Protocolo de comunicaciones(PD100) 4-20 mA (nominal)<br>(PD200) Compatible con HART
Alarmas configurables(PD100) No<br>(PD200) Sí
Voltaje mínimo(PD100) 8,5 VCC para control analógico<br>(PD200) 8,5 VCC para control analógico, 9,0 VCC para comunicación HART
Sobretensión36 VCC
Caída de voltaje12,2 VCC a 4 mA/24 VCC
Impedancia de entrada470 ohmios a 20 mA/24 VCC
Impedancia de salida (retroalimentación)800 ohmios a 20 mA/24 VCC
Señal del actuador0 % a 100% de la presión de suministro
Tiempo de respuesta≥0,3 % de la escala completa
Rango de carrerasLineal: 12 a 200 mm<br>Rotativo: 0 a 120°
Histéresis1,5 % de la escala completa
Repetibilidad1,5 % de la escala completa
Linealidad0,8 % de la escala completa
Rango de temperatura-40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
Conexión eléctricaNPT hembra de 1/2"
Conexión neumáticaNPT hembra de 1/4" (entrada y salida)
Presión de suministro de aire2,8 a 8 bar (40 a 116 psi)
Consumo de aire de salida8,81 l/m | 0,5 N m³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 CV
Tipo de pantalla(PD100) Pantalla de cristal líquido (LCD), 4 dígitos numéricos<br>(PD200) pantalla de cristal líquido (LCD), 4,5 dígitos numéricos y 6 dígitos alfanuméricos
Controles locales(PD100) 3 botones mecánicos | Arriba, abajo e intro<br>(PD200) 3 botones mecánicos y 3 magnéticos | Arriba, abajo e intro (incluye la tecla magnética para operar sin necesidad de quitar la tapa)
Acción del actuadorGiratoria y lineal, simple y doble, directa (DA) e inversa (RA)