Kits de monitorización para estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos TopWorx™

Los kits de monitorización para estaciones de regaderas de seguridad y lavado de ojos TopWorx, diseñados para garantizar la seguridad en los entornos más difíciles, combinan la confiabilidad de GO™ Switch con la flexibilidad de instalación que mejora la seguridad de los trabajadores en ubicaciones difíciles y áreas clasificadas. Estos kits lo ayudan a mejorar fácilmente su estación de seguridad existente (sin importar la marca o el modelo) para garantizar el conocimiento de los servicios de emergencia y mejorar la notificación de incidentes. GO Switch no requiere electricidad y cuenta con el rango de temperatura más amplio del mercado: de -50 °C a +200 °C (de -58 °F a+392 °F). Su sencillo diseño de cableado permite instalarlo en cualquier circuito existente o conectarlo de forma inalámbrica cuando se equipa con la opción de Rosemount® 702 Transmisor discreto inalámbrico.

características

  • Una solución sencilla que no necesita electricidad para funcionar.
  • Los interruptores GO se ponen en posición ON (encendido) cada vez que se tira de la manija de la regadera, una característica de seguridad única que garantiza que los equipos de seguridad respondan rápidamente a los trabajadores lesionados. En caso de que un trabajador esté incapacitado y no pueda seguir operando la estación, la señal permanecerá activada hasta que un miembro del equipo responda.
  • Detecta la posición de la manija en lugar del flujo de agua, lo que garantiza que la señal siempre llegue a la sala de control, incluso si las tuberías están corroídas o congeladas.
  • Cuenta con un intervalo de temperatura funcional y un diseño robusto que resiste el polvo, la suciedad, la humedad, el lavado, el ruido, las interferencias electromagnéticas (EMI) y los productos químicos cáusticos.
  • Se instala con el Rosemount® 702 Transmisor discreto inalámbrico opcional. Estos sencillos aparatos son seguros para instalarlos en aplicaciones exigentes, a prueba de explosiones o peligrosas.
  • Reducción de los costos de instalación y mantenimiento sin necesidad de cableado de campo, entradas/salidas, barreras de seguridad o monitorización de roturas de línea y cortocircuitos cuando se utiliza la opción inalámbrica.