Soporte inigualable para OEM y operadores de todo el mundo

Mediante la puesta en servicio y cada fase del servicio de una embarcación, los OEM y operadores dependen de una amplia gama de servicios y de expertos de la industria para mantener los sistemas funcionando de manera eficiente y fiable, a la vez que se evitan los fallos y el tiempo de inactividad del sistema. Durante décadas, Emerson ha proporcionado un servicio integral para todo tipo de embarcaciones. Con nuestra capacidad de servicio in situ y remoto, inventario de piezas de repuesto, servicios de consultoría y formación y red global, nuestro servicio de asistencia está disponible donde va su embarcación.

APRENDE MÁS

Sample Image

VER FOLLETO

Sample Image

Los servicios marinos que ofrecemos


Repuestos

En entornos marinos adversos, el fallo de componentes individuales es un riesgo común. Emerson está listo para dar un paso adelante cuando haya que reemplazar el equipo clave. Mantenemos un catálogo sólido de piezas de repuesto de alta calidad que cumplen las mismas normas de funcionamiento y las mismas aprobaciones de los equipos que sustituyen. Con programas de envío acelerados y una red de distribución sólida y global, le ayudaremos a garantizar que las piezas de repuesto estén a bordo y en su lugar cuando las necesite.
Image

Recursos marinos

PneuMare

Ofrecemos servicio completo y proactivo para embarcaciones con motor de 2 tiempos con control neumático

Reacondicionamiento y actualización de controles marítimos

Sustituya los controles neumáticos o aumente la funcionalidad de los controles marítimos eléctricos existentes.

Controles de válvulas y embarcaciones

Nuestros componentes de motor neumático y sistemas de control electrónico pueden utilizarse en cualquier aplicación.

Controles remotos de motor

Descubra cómo Emerson puede respaldar operaciones eficientes en todas las situaciones con esfuerzos reducidos