ALLER À LA SECTION
VUE D’ENSEMBLE
DÉFIS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
CHOISISSEZ VOTRE CONCEPTION

Une solution de détection polyvalente pour les environnements les plus difficiles

Le contacteur TopWorx™ GO™ Switch d’Emerson est une solution de détection extrêmement polyvalente, conçue pour les environnements et applications les plus difficiles. Il détecte comme un capteur de proximité et fonctionne comme un contacteur de fin de course, offrant une fiabilité supérieure en cas de défaillance des contacteurs classiques. Le contacteur GO Switch offre une détection de proximité fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes, et sa conception innovante et unique offre des performances élevées simplifiées et sans maintenance.

Contrôlez vos émissions grâce au contacteur TopWorx GO Switch

Le système de surveillance des trappes antivol TopWorx GO Switch fournit une technologie de détection de proximité fiable sur laquelle vous pouvez compter.

Dans quelle mesure votre environnement est-il difficile ?


Environnements dangereux

Le contacteur TopWorx GO Switch est conçu pour fonctionner là où la température, la pression, la radioactivité et le potentiel de combustion sont des défis permanents. Outre les hautes températures de +204 °C (+400 °F), les températures basses de -50 °C (-58 °F) et les applications sous-marines de 7 010 m (23 000 pi), ces produits sont adaptés à une utilisation dans les zones dangereuses antidéflagrantes, non incendiaires et de sécurité intrinsèque, et disposent de certifications mondiales et régionales.
Image

Un mix polyvalent entre contacteur de proximité et contacteur de fin de course

Le contacteur TopWorx GO Switch utilise des aimants pour détecter un métal ferreux ou une cible magnétique, et n’a aucune pièce mobile exposée comme tout autre contacteur de proximité. Tout comme un contacteur de fin de course, il fournit des mesures très précises et convient à un grand nombre d’applications industrielles. En combinant ces caractéristiques, le contacteur GO Switch nécessite bien moins de maintenance que les contacteurs de fin de course traditionnels et fonctionne dans des environnements robustes et difficiles qui interdisent souvent l’utilisation d’autres technologies telles que les capteurs inducteurs ou capacitifs.

Choisissez votre conception


Les contacteurs TopWorx GO modèle carré remplacent idéalement les contacteurs de fin de course mécaniques traditionnels. Ils sont généralement utilisés pour des applications de détection étendues qui exigent moins de précision et présentent des variations de détection latérale et terminale. Deux aimants internes, dont un est plus dominant, influencent la position d’une armature qui soutient les contacts scellés. Une cible ferreuse ou magnétique entrant dans la zone de détection détourne le champ de flux magnétique et rend l’autre aimant plus dominant, entraînant la fermeture des contacts par l’armature et la production d’un signal.

Produits associés

Contacteur modèle 22 TopWorx™ GO™

De plus petite taille que le modèle 12, le modèle 22 est également conforme aux normes ATEX/IECEx Zone 1 et Ex « de » relatives aux zones dangereuses à sécurité augmentée et antidéflagrantes.

AFFICHER LES DÉTAILS
Contacteur modèle 11 TopWorx™ GO™

Le commutateur GO™ Switch modèle 11 offre des contacts plaqués or scellés, une détection sans contact et une réaction rapide à rupture brusque dans un format carré avec une plage de détection de 9,50 mm (3/8 po).

AFFICHER LES DÉTAILS
Contacteur modèle 81 TopWorx™ GO™

Le contacteur modèle 81 TopWorx™ GO™ permet une détection d’extrémité et une disposition des contacts bipolaires bidirectionnels (DPDT) ayant une plage de détection 1/4™. Les options de câblage comprennent CA, CC, N/O ou N/C.

AFFICHER LES DÉTAILS

Questions fréquemment posées sur les contacteurs GO Switch

Le contacteur GO Switch offre une détection de proximité fiable et durable dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à une technologie unique, le contacteur GO Switch offre des performances supérieures à celles de tous les autres types de capteurs dans des applications exigeant une fiabilité et une durabilité élevées.

Le contacteur TopWorx GO Switch est la solution de détection la plus polyvalente. Il détecte comme un capteur de proximité et fonctionne comme un contacteur de fin de course, offrant une fiabilité supérieure en cas de défaillance des contacteurs classiques. Le capteur de proximité et contacteur de fin de course tout-en-un.
Les contacteurs TopWorx GO Switch fonctionnent sur le principe de l’attraction magnétique. Ils réagissent aux métaux ferreux ou à des cibles magnétiques lorsqu’ils entrent dans la plage de détection du contacteur.
  1. Détection étendue – Des contacts étanches, des boîtiers robustes, une détection sans contact des métaux ferreux et des cibles magnétiques, et un fonctionnement rapide font de ces contacteurs la solution parfaite pour résoudre les problèmes des applications difficiles des contacteurs de fin de course mécaniques.
  2. Détection de précision – Grâce à leur construction en acier inoxydable, leur installation flexible CA/CC et NO/NF, leurs configurations de contacts unipolaires bidirectionnels/bipolaires bidirectionnels, leur résistance à la corrosion supérieure et à leurs certifications mondiales pour toutes les zones dangereuses, les contacteurs GO Switch de série 70 offrent des performances supérieures à celles des contacteurs de proximité inductifs dans les applications les plus difficiles.
Les contacteurs TopWorx GO Switch sont adaptés à une utilisation dans les zones dangereuses antidéflagrantes, non incendiaires et de sécurité intrinsèque, et disposent de certifications mondiales et régionales.
Les contacteurs TopWorx GO Switch sont disponibles dans des plages de température comprises entre -50 °C et +204 °C (-58 °F et 399,2 °F).

Médias et études de cas

Image automobile
Vérification de la position pour l’arrêt des puits de pétrole
En savoir plus
Image automobile
Amélioration des performances pour le stockage de grain
En savoir plus
Image automobile
Limiter les émissions des trappes antivol ouvertes
En savoir plus
Image automobile
Surveillance en temps réel des équipements de lubrification
En savoir plus

Explorez d’autres solutions pour vos applications essentielles

Les solutions TopWorx offrent une fiabilité élevée et une grande flexibilité d’installation, tout en augmentant la rentabilité et en réduisant les temps d’arrêt dans les applications les plus exigeantes.