Marine Controls

Section Commandes maritimes

Qu’est-ce que les contrôles maritimes ?

L’exploitation des navires d’aujourd’hui dépend de commandes conçues avec précision pour la propulsion, les systèmes de vannes et de réservoirs, la téléopération et les manœuvres en pleine mer et l’amarrage. Les équipementiers, les marines marchandes et les plaisanciers comptent sur les solutions AVENTICS d’Emerson pour optimiser la maintenance à bord et assurer une propulsion fiable. Notre support mondial de pièces détachées et notre service à vie font d’Emerson un fournisseur de confiance pour des solutions sur mesure et toujours fiables et pour le support dont vous avez besoin en mer et à quai.

Regarder la vidéo

Sample Image

Télécharger la brochure

Sample Image

Produits de contrôle maritime

Marex VCS

Système de commande de vannes entièrement pneumatique et électropneumatique.

Système de manette Marex 3D

Ce système permet une manœuvre simplifiée et très réactive et est compatible avec tous les types de moteur, de boîtes de vitesses et de propulseurs.

Système d’exploitation Marex

Système d’exploitation Marex OS agréé, adaptable et compatible avec plusieurs systèmes de propulsion conventionnels et modernes.

Marex ECS

Système de commande simplifié qui rend l’expérience utilisateur simple et garantit un fonctionnement sûr, écoénergétique et compatible avec le Wi-Fi.

Marex OS CPP

Système de commande à distance modulaire et économique adapté aux systèmes d’hélices à pas variable.

Système de jaugeage de réservoir (TSS) Marex

Système efficace et intuitif utilisé pour mesurer le niveau du carburant diesel marin, de l’eau de mer, de l’eau potable ou d’autres liquides.

Ressources

Pneumare

Profitez d’un service complet et proactif pour les navires à moteur à deux temps et à commande pneumatique.

Services de formation sur les produits maritimes

Services complets de formation sur les produits maritimes pour les équipages à bord de n’importe quel type de navire.

Réaménagement et modernisation des contrôles maritimes

Remplacer les commandes pneumatiques ou augmenter la fonctionnalité des commandes électriques maritimes existantes.

Commandes de navires et asservissement de la vanne

Remplacer les commandes pneumatiques ou augmenter la fonctionnalité des commandes électriques maritimes existantes.

Services maritimes

Services de gestion du cycle de vie et soutien pour les produits et les applications maritimes dans les bateaux commerciaux et de plaisance.

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

SÉLECTIONNER UNE CATÉGORIE

    0 Articles

    Trier par :

    Recommandé
    Recommandé
    UGS produit (A-Z)
    UGS produit (Z-A)
    Nom du produit (A-Z)
    Nom du produit (Z-A)