Automatiser l’excellence dans la construction et le montage de l’industrie automobile

Les technologies de vanne, de traitement de l’air et de régulation de la pression d’Emerson sont essentielles au montage automobile sur un marché qui exige une livraison rapide et précise des composants finis. Nos solutions pour les applications d’estampage et de peinture sur métal, pour les systèmes de conduite et de manutention et pour les tests automatisés permettent de maintenir la disponibilité et le contrôle qualité. Dans un marché mondial concurrentiel, la technologie et l’expertise d’Emerson sont essentielles pour des procédés de construction automobile flexibles et résilients.

Télécharger le livre blanc

Sample Image

Télécharger le livre blanc

Sample Image

Applications pour la construction automobile


Emboutissage des métaux pour l’industrie automobile

Automotive metal stamping

Les systèmes de vannes, les vérins, les actionneurs et les technologies d’assistance d’Emerson offrent des solutions d’automatisation des fluides pour les applications très exigeantes du procédé de fabrication du métal dans les ateliers de carrosserie automobile. Les systèmes modulaires de traitement de l’air et les options compactes simplifient et standardisent les opérations de presse d’emboutissage du métal. Grâce aux configurations de composants flexibles et à la technologie de manifold à Fieldbus pour des diagnostics et une mise en service avancés, l’installation et le remplacement sont rapides et transparents.

Produits associés

Capteurs de débit AVENTICS™ AF2

Les capteurs AVENTICS série AF2 sont des capteurs de débit qui surveillent la consommation d’air des systèmes pneumatiques, permettant une intervention rapide en cas de fuite. La série AF2 contribue à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les arrêts machines et à réduire les coûts.

AFFICHER LES DÉTAILS
Unités de traitement de l’air AVENTICS™ série 651

La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l’industrie. Disponibles en raccordements 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l’automobile et des pneus, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 551 Distributeur à tiroir

La série 551 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz neutres dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/4". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vérins sans tige AVENTICS™ série RTC

Les vérins sans tige AVENTICS série RTC offrent une longueur de course optimisée dans une taille compacte. La forme ovale unique du piston et l’ensemble chariot/piston en une seule pièce ne sont que deux caractéristiques des vérins sans tige série RTC, en plus des nombreuses options d’équipement courantes. Ils sont disponibles en quatre variantes : en version de base, à palier lisse, à guidage compact et en version lourde pour les charges importantes. Grâce à leurs différentes forces clés, ils couvrent un large éventail de mouvements et de positions. Cela permet un gain d’espace et facilite la conception des machines. La gamme d’applications s’étend des diamètres de piston de 16 mm jusqu’à 80 mm, avec des longueurs de course jusqu’à 9 900 mm. Ces vérins garantissent une répétabilité extrême et couvrent une large plage de vitesse de 0,01 m/s à >20 m/s.

AFFICHER LES DÉTAILS
Actionneurs électriques à tige AVENTICS™ série SPRA

Les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA constituent la solution idéale pour obtenir des mouvements linéaires rapides et puissants. À la fois très flexibles, précis et économes en énergie, ils améliorent la durabilité et le coût total de possession (TCO). La conception modulaire de la série SPRA permet un raccordement facile au moteur et au système de contrôle-commande de votre choix, ce qui vous permet de gagner du temps et de réaliser des économies en matière de conception et de programmation. La série SPRA est conforme à la norme ISO 15552 et utilise des matériaux de haute qualité, tels qu’un système d’étanchéité IP54S, assurant un haut niveau de fiabilité même dans des conditions difficiles.

AFFICHER LES DÉTAILS

Sécurité des machines

Travaillez avec Emerson pour améliorer l’automatisation et protéger vos employés grâce à une analyse des risques améliorée, à une fonctionnalité quantifiée et à une expertise en matière d’automatisation des machines.