Régulateur de pression de commande TESCOM™ série 26-1700
Solutions de production de carburant pour un avenir à l’hydrogène vert
Électrolyseurs d’hydrogène
Produits à découvrir
Déverseurs TESCOM™ 26-2300
Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2500
Déverseur haut débit TESCOM™ 26-2700
ASCO™ 327 Électrovanne 3/2
ASCO™ 210 Électrovannes
Déverseur TESCOM™ 54-2300
ASCO™ 290 Vanne à siège incliné
Vanne à piston en acier inoxydable série 298 ASCO&trade
Détendeur à un étage TESCOM™ série 44-2200
Îlots de distribution AVENTICS série AV03
Contrôleur de vannes TopWorx™ série TV, modèle TVL
Nos boîtiers de commutation TopWorx série TX réunissent toutes les fonctionnalités dans un boitier compact à montage direct. Disponible avec une variété de capteurs de position, d’électrovannes intégrées et de réseaux de bus, la série TX peut être utilisée dans toutes les zones dangereuses et est certifiée IECEx, ATEX et UL.
La gamme de contacteurs GO de la série TX offre la même fiabilité que les contacteurs GO existants, avec des caractéristiques et des avantages améliorés. Le contacteur 36 GO offrira la possibilité de configurer 2 ou 4 contacteurs pour les boîtiers TX et TV. Des électrovannes intégrées sont disponibles en option dans la configuration à 2 contacteurs pour un contrôle encore plus poussé.
Électrovanne 2 voies à haut débit ASCO™ 262 & 263
Actionneur électropneumatique TESCOM™ série ER5000