Minimiser les risques liés au stockage et à la distribution de carburant

Les équipements de distribution de carburant, régulateurs, vannes, raccords électriques et composants d’Emerson offrent des solutions fiables de distribution et de stockage de carburant pour les transporteurs et les fournisseurs en aval. Emerson fournit des solutions pour les marchés de l’essence et des carburants alternatifs, tels que l’hydrogène et le GNC (gaz naturel comprimé). Ces solutions sont conçues pour minimiser les risques d’explosion, les fumées nocives et autres dangers liés au stockage et à la distribution de carburant. Elles garantissent également une expérience de ravitaillement fluide pour les utilisateurs finaux, quel que soit le type de carburant utilisé.

Télécharger le livre blanc 

Sample Image

Regarder la vidéo 

Sample Image

Solutions de distribution et de stockage de carburant


Hydrogène

Fueling a hydrogen car

Emerson met à profit des décennies d’expérience dans les applications d’hydrogène qui fourniront aux automobilistes une expérience de chargement sûr, sans fuites, efficaces et rapides, et aideront les fabricants d’équipements et les utilisateurs finaux à évoluer afin de répondre à la demande croissante de stations-service et d’applications de distribution. Nos régulateurs de pression, vannes, régulateurs et nos solutions logicielles et en périphérie Floor to Cloud ™ vous aideront à contrôler les coûts et à répondre aux spécifications de sécurité les plus strictes pour le transport et la distribution.

Produits associés

Régulateur de pression de purge TESCOM™ série 26-2000

Le détendeur à piston à haute pression et faible débit série 26-2000 est disponible en versions avec charge par dôme, ressort ou pneumatique. Ce détendeur est livré avec un évent séparé et capté de série avec une pression amont nominale de 413-1 034 bar. Idéal pour l’utilisation dans les laboratoires de R & D, le remplissage sous pression, les tests d’étalonnage, les testeurs d’éclatement, les tests de composants et les applications hydrauliques ou pneumatiques haute pression.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 210 Électrovannes

La série 210 ASCO est une gamme d’électrovannes économiques à haut débit, pour une utilisation avec des liquides, des fluides corrosifs, de l’air et des gaz neutres. Avec un large éventail de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients, des électrovannes 2 voies ultra-fiables offrent une longue durée de vie et un faible niveau de fuite interne. Les applications industrielles incluent : équipements de station de lavage auto, compresseurs d’air, pompes, équipements pour blanchisserie et contrôle industriel de l’eau.

AFFICHER LES DÉTAILS
Électrovanne pour GNC haute pression 5 000 psi ASCO™ 291

La gamme d’électrovannes haute pression ASCO série 291 est spécialement conçue pour les équipements de distribution de gaz naturel comprimé. La robuste vanne à piston en acier inoxydable est construite pour résister à des pressions nominales supérieures à 5 000 psi. La conception haut débit de la série 291 permet une distribution rapide du GNC et des délais de remplissage de réservoir de véhicule réduits

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO 320™ Electrovanne à commande directe

La série 320-s ASCO est composée d’électrovannes à usage général, conçues pour un large éventail d’applications. Ces électrovannes à commande directe sont disponibles en versions à plage de tension, pour environnements difficiles, à montage direct, à contrôle du ruissellement et à longue durée de vie. Elles sont adaptées à une utilisation dans les équipements d’analyse et de diagnostic, les systèmes de décolmatage, les applications biotechnologiques et l’estampage des métaux.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 551 Distributeur à tiroir

La série 551 d'ASCO est une gamme de distributeurs compacts parfaitement adaptés à la régulation de l'air ou de gaz neutres dans des environnements difficiles. La conception unique des distributeurs combine des joints en T rigides et des joints toriques souples qui assurent une fermeture étanche testée, une résistance à la saleté et la fiabilité sur plusieurs millions de cycles. La série 551 est équipée de corps en aluminium anodisé, laiton et acier inoxydable avec des raccordements BSP et NPT 1/4". Elle est adaptée aux conditions difficiles courantes dans les applications des secteurs des produits chimiques, du raffinage et de l'agro-alimentaire, ainsi que dans le process des sciences de la vie.

AFFICHER LES DÉTAILS
Îlots de distribution AVENTICS série AV03

Les séries AV03/AV05 d’AVENTICS forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes. Dans le domaine de la sécurité machine, la série AV03/AV05 offre des solutions intelligentes qui réduisent considérablement vos efforts de création d’une solution sécurisée. Grâce à l’intégration du bus de terrain et des modules d’E/S de la série AES, toutes les exigences pour les systèmes de contrôle-commande sont également disponibles. Les séries AV03/AV05 sont faciles à configurer, à utiliser et à faire évoluer à l’aide de l’IIoT du futur grâce à l’intégration d’OPC UA et du jumeau numérique.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vannes de laboratoire TESCOM™ série VAVG

Les séries VA et VG sont des vannes à commande pneumatique normalement ouverte/normalement fermée, des pressions de service de6 000, 10 000 et 15 000 psig/ 414, 690 et 1 034 bar, une longue durée de vie et une électrovanne intégrée en option. Adaptées aux applications sur liquides et gaz Idéal pour une utilisation dans les tests de cyclage à haute pression, les panneaux de contrôles pneumatiques et hydrauliques et les laboratoires de recherche et développement.

AFFICHER LES DÉTAILS
Vannes AGI™ série H2

Ces vannes nécessitant très peu de maintenance présentent un double isolement qui protège le personnel après avoir isolé les pressions du procédé, tandis que leur conception modulaire réduit le nombre de points de fuite possibles. En outre, les vannes DBB manuelles et sans entretien comprennent un joint non réglable qui évite le rejet de liquides ou de gaz à haute pression dans l’environnement et ne nécessite aucun réglage de la garniture sur toute la durée de vie de la vanne.

AFFICHER LES DÉTAILS
Actionneur électropneumatique TESCOM™ série ER5000

La série ER5000 est un contrôleur PID (proportionnel, intégral, dérivé) à microprocesseur, qui assure une régulation de pression algorithmique précise à de nombreuses applications. Il peut être utilisé en tant qu’unité autonome pour réguler la pression des gaz inertes ou de l'air d'instrumentation de 0 à 6,9 bar / 0 à 100 psig, ou être connecté à n’importe quel détendeur à actionneur pneumatique. Lorsqu’il est utilisé avec des détendeurs, le contrôleur ER5000 permet de réguler la pression des gaz et liquides allant du vide jusqu’à 2 068 bar / 30 000 psig.

AFFICHER LES DÉTAILS

Médias et études de cas

Image automobile
Gérer plus de pression et réduire les temps de remplissage
En savoir plus
Image automobile
Développer l’hydrogène sur toute la chaîne de valeur
En savoir plus
Image automobile
Atteindre une durée de remplissage de 3 minutes à la pompe
En savoir plus
Image automobile
Défis liés à la gestion de la pression de ravitaillement en carburant
Webinaire à la demande
Image automobile
Accélérer l’avenir de l’hydrogène vert
En savoir plus
Image automobile
Développer l’H2 : cinq étapes essentielles pour réussir
Lire l’article
Image automobile
Pour un monde plus durable
Lire le blog