Experts en solutions pour piles à combustible à hydrogène afin d’obtenir une énergie propre
Intégré
Produits associés
Électrovannes-pilotes pour service général ASCO™ 238
La série ASCO 238, également connue sous la référence 8238, est une gamme d’électrovannes destinées aux applications générales et conçues pour l’air, les gaz inertes, l’eau et les huiles légères. La conception compacte de l’électrovanne 2 voies à commande pilotée réduit l’encombrement et le temps d’installation, tout en facilitant la maintenance. Sa faible course prolonge sa durée de vie en cycles. La série 238 convient aux systèmes de détection des fuites d’eau et de protection contre l’incendie, aux équipements des cuisines professionnelles et des blanchisseries, aux réseaux d’eau et d’eaux usées, aux applications municipales de gestion de l’eau et au refroidissement des racks dans les centres de données.
Détendeur d'hydrogène TESCOM™ série 20-1200
Le détendeur de la série 20-1200 est un détendeur léger conçu pour la régulation de la pression à bord de véhicules à pile à hydrogène. Il convient pour des pressions d’entrée allant jusqu'à 70 MPa et comprend un filtre intégré de 10 microns permettant d’éviter toute contamination pendant l’installation. Le détendeur 20-1200 est un excellent choix pour une utilisation sur les véhicules industriels et commerciaux légers et lourds, comme les bus et les camions.
Régulateur d’hydrogène intégré TESCOM™ série HV-7000
Le détendeur à deux étages TESCOM de la série HV-7000 est une solution de régulation de pression fiable et peu exigeante en entretien, spécialement conçu pour les véhicules industriels et commerciaux à haute résistance à l'hydrogène, équipés de réservoirs de stockage classés jusqu'à 700 bar (10 150 psi). Le HV-7000 permet d'optimiser l'efficacité énergétique des véhicules en fournissant systématiquement des débits allant jusqu'à 5 g/s d'hydrogène à la pression requise par la pile à combustible ou le moteur à combustion d'hydrogène, dans toutes les conditions de fonctionnement. Le HV-7000 est conçu pour résister à la contamination, ce qui garantit sa fiabilité et sa longue durée de vie, pour minimiser le coût de possession du véhicule en réduisant les temps d'arrêt et les interventions de maintenance.
Afficher plus de produits