Systèmes de décolmatage industriels fiables et efficaces

Les systèmes de décolmatage sont essentiels afin d’assurer un environnement de travail propre et sûr via la filtration de l’air. Grâce aux systèmes de contrôle-commande, à la surveillance des conditions, aux vannes, interrupteurs, actionneurs et composants ultra-fiables d’Emerson vos systèmes de décolmatage offriront des performances élevées et des cycles de vie plus longs des équipements, avec moins de maintenance, une conception et un encombrement simplifiés, une consommation d’énergie et d’air comprimé plus faible et des coûts opérationnels compétitifs pour l’utilisateur.

En savoir plus

Sample Image

Consulter la brochure

Sample Image

Solutions de décolmatage industriel


Performances de nettoyage optimisées

Dust collector cleaning

Les systèmes de dépoussiérage sont essentiels pour garantir un environnement de travail propre et sûr grâce à la filtration de l’air. Avec les systèmes de contrôle, la surveillance de l’état, les vannes ultra-fiables, les commutateurs, les actionneurs et les composants d’Emerson, vos systèmes de dépoussiérage offrent des performances élevées et un cycle de vie plus long avec moins de maintenance, une conception simplifiée, un faible encombrement, une consommation d’énergie et d’air comprimé réduite, et des coûts d’exploitation compétitifs pour l’utilisateur.

Produits associés

Boîtiers d’électrovannes-pilotes ASCO™ série 110

La série C110 d’ASCO est une gamme de boîtiers pilotes compacts qui intègrent quatre à six électrovannes-pilotes à commande directe. Les boîtiers sont spécialement conçus pour la commande à distance de vannes de décolmatage (ASCO série 353) utilisées dans les systèmes de décolmatage.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 353 Vanne à membrane

La série 353 ASCO est une électrovanne à membrane spécialement conçue pour produire une impulsion extrêmement rapide dans les systèmes de décolmatage à jet d’air inversé. Grâce à son débit élevé, à son ouverture et à sa fermeture rapides, elle permet d’obtenir un dépousierage de sacs très efficace, encore et encore.

AFFICHER LES DÉTAILS
Unités de traitement de l’air AVENTICS™ série 651

La gamme de filtres, régulateurs et lubrificateurs (FRL) pneumatiques AVENTICS série 651 est facile à installer et offre les débits les plus élevés et les classes de température les plus larges de l’industrie. Disponibles en raccordements 3,2 mm et 6,4 mm, ces FRL sont parfaits pour les applications du secteur de l’automobile et des pneus, de l’emballage, de l’agro-alimentaire, et de process nécessitant un fonctionnement extrêmement fiable et des équipements robustes et modernes.

AFFICHER LES DÉTAILS
Système de réservoir ASCO™ série 355B

Le système de réservoir série 355B ASCO est conçu pour une utilisation dans les systèmes de décolmatage requérant une capacité de débit élevé. Il intègre un profilé et des couvercles d’extrémité en aluminium, et est certifié CE conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

AFFICHER LES DÉTAILS

Découvrez vos économies d’air grâce à la série 353

Les nouvelles vannes de décolmatage de la série 353 utilisent moins d’air par impulsion tout en améliorant la pression maximale. Découvrez la quantité d’air que vous pouvez économiser.