Nos solutions de sécurité des machines rendent les lignes de production plus sûres

Si la sécurité des machines est essentielle pour prévenir les blessures sur le lieu de travail, le respect des normes de sécurité requises peut être un vrai enjeu. Les experts d’Emerson en sécurité des machines aident les constructeurs de machines à concevoir, fabriquer et exploiter des lignes de production qui répondent aux défis d’aujourd’hui. Nous sommes conscients de l’importance de respecter les nouvelles normes de sécurité des machines, notamment les exigences des catégories 3 et 4. Nos solutions économiques assurent la sécurité des techniciens, simplifient les systèmes de sécurité, améliorent la fonctionnalité des machines et maximisent la productivité.

Voir la brochure

Sample Image

Lire le livre blanc

Sample Image

Bibliothèques de données SISTEMA

Le calcul du niveau de performance (PL) dans le cadre de l’évaluation des risques est essentiel. En travaillant avec Emerson, les ingénieurs et les fabricants de machines ont un accès permanent aux bibliothèques de paramètres de sécurité dans le format de base de données SISTEMA et aux certificats. Nous fournissons les bibliothèques, régulièrement mises à jour, avec les données de fiabilité des produits pneumatiques AVENTICS pour intégration dans le logiciel SISTEMA à partir de la version 2.0 ou supérieure aux niveaux : Entrée, Logique ou Sortie.

Présentation de la sécurité des machines


Principes de sécurité des machines

L'objectif de la sécurité des machines est d'assurer la santé et la sécurité des personnes travaillant à l'installation, au fonctionnement, au réglage et à l'entretien des machines.
La directive 2006/42/CE relative aux machines définit trois éléments clés de conception des machines et de leurs fonctions de sécurité:
  • Analyse des risques avant la conception
  • La prise en compte des aspects quantitatifs des fonctions de sécurité, associée à une approche qualitative
  • Utilisation des niveaux de performance (PL)
Image

Produits à découvrir

Applications de sécurité des machines

Automobile

Fournir des solutions allant des composants et systèmes automobiles aux applications de distribution de carburant.

Agro-alimentaire

Aider une industrie exigeante à maintenir un haut niveau de production et de qualité en restant compétitif.

Automatisation industrielle

Des solutions qui apportent innovation, fonctionnalités avancées et performance accrue aux applications d’usines automatisées.

Questions fréquemment posées sur la sécurité des machines

Si la sécurité d’une machine dépend du fonctionnement correct d’un contrôle, on parle alors de « sécurité fonctionnelle ». L’attention se porte principalement sur les pièces actives du contrôle, c’est-à-dire les composants qui détectent une situation dangereuse (enregistrement du signal, « E » = entrée), déduisent des réactions appropriées (évaluation, « L » = logique) et mettent en œuvre des mesures fiables (exécution, « S » = sortie). Le terme « contrôle » désigne donc l’ensemble du système de traitement du signal.
Mondialement, et presque sans exception, les directives réglementaires relatives à la conception et à l’exploitation des machines imposent une évaluation des risques afin d’identifier les dangers potentiels, de minimiser les risques et d’assurer la conformité aux exigences applicables en matière de santé et de sécurité. Le procédé permet de déterminer le type et la qualité des mesures préventives ou des protections.
Tout comme d’autres technologies, les systèmes pneumatiques doivent également être pris en compte dans le cadre du procédé afin de réduire le risque résiduel à un niveau acceptable. Cela dépend du niveau de performance requis (PLr), de l’ensemble de la structure et de la catégorie nécessaire. Selon la norme ISO 13849, vous aurez besoin :
• D’une architecture à un ou deux canaux (redondants)
• Des dispositifs de sécurité basiques et éprouvés
Des valeurs basses-hautes (en fonction de l’application) de temps moyen avant défaillance dangereuse (MTTFD) et la valeur B10 font partie de notre déclaration, il sera ainsi possible de calculer le MTTFD à l’aide de la valeur B10 et du numéro d’opération
• D’une couverture diagnostique (DC)
• D’une prise en compte du CCF (défaillance de cause commune)

Médias et études de cas

Image
Webinaire sur la sécurité des machines – Découvrez comment atteindre les niveaux de sécurité requis sans compromettre la productivité
Image
Les machines combinées rail/route reposent sur des systèmes pneumatiques modernes et sûrs
Image
La solution d’Emerson a amélioré la sécurité des équipements d’emballage haute performance