Fourniture de la technologie sous les équipements vitaux

Les patients et les professionnels de santé dépendent d’un équipement technique précis qui permet des soins fiables et de haute qualité. La technologie de vanne miniature d’Emerson et la capacité de conception du circuit fluidique sont essentielles aux dispositifs qui prennent en charge une infrastructure médicale en expansion. Notre expertise et nos processus de test rigoureux garantissent que les équipementiers réduisent les délais de mise sur le marché et répondent aux exigences réglementaires tout en maintenant les plus hauts niveaux de performance, de longévité et de fiabilité des dispositifs.

LIRE L’ARTICLE

Sample Image

LISEZ LE BLOG

Sample Image

Applications de dispositifs médicaux


Usage personnel Dispositifs médicaux

Home nurse checking a patient’s vitals

Qu’il s’agisse d’une utilisation temporaire ou d’une pathologie chronique, la fiabilité de l’équipement médical de soins à domicile peut avoir des répercussions directes sur la santé et le bien-être des personnes qui en dépendent. Il est essentiel que ces dispositifs fonctionnent à chaque fois qu’ils sont nécessaires.


La fiabilité de l’équipement médical pour soins à domicile, qu’il s’agisse d’une utilisation temporaire ou d’une pathologie chronique, a un impact direct sur la santé et le bien-être des personnes qui en dépendent. Il est essentiel que ces dispositifs fonctionnent de manière fiable à chaque fois que cela est nécessaire. En raison de leur nature portable, les dispositifs médicaux à usage domestique doivent être conçus pour être plus compacts et plus légers afin d’éviter toute contrainte supplémentaire, ce qui rend la taille et le poids de chaque composant important. Les électrovannes miniatures ASCO ont fait leurs preuves sur le terrain depuis des décennies, en ayant acquis une excellente réputation pour leur durabilité, leur longévité et leur conception compacte, idéales pour les dispositifs médicaux.

Produits associés

Vannes miniatures ASCO™ série RB

La série RB d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz neutres. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 100 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM. Les applications typiques de la série RB comprennent les appareils de thérapie respiratoire, les équipements de surveillance des patients, la thérapie par compression (TVP) et les appareils de dialyse.

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ série 088

Les électrovannes ASCO série 088 sont conçues pour une utilisation sur l’air et les gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins

AFFICHER LES DÉTAILS
ASCO™ 202 Électrovannes Preciflow

Les électrovannes Preciflow série 202 ASCO sont conçues pour réguler précisément les débits des équipements médicaux et des instruments d’analyse. Elles régulent proportionnellement le débit d’air et de gaz neutres en faisant fluctuer le signal électrique d’entrée vers la bobine. Ces électrovannes compactes et ultra-fiables sont adaptées aux applications telles que les instruments de chromatographie en phase gazeuse, les contrôleurs de débit massique, les équipements de soins dentaires et les appareils de surveillance de la pression artérielle.

AFFICHER LES DÉTAILS
Électrovannes miniatures ASCO™ série 090

La série 090 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour être utilisées avec de l’air et des gaz inertes. Leur structure compacte et légère ainsi que leur faible consommation en énergie en font une solution optimale pour les dispositifs médicaux portables. La durée de vie utile exceptionnelle de plus de 50 millions de cycles de ces électrovannes augmente de façon significative la fiabilité des dispositifs proposés par les OEM. Les applications typiques de la série 090 comprennent la distribution d’oxygène, la thérapie par compression et les analyseurs de gaz.

AFFICHER LES DÉTAILS
Électrovannes miniatures ASCO™ série 076

La série 076 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins. Grâce à leur structure compacte et légère et à leur faible consommation d’énergie, elles sont idéales pour les dispositifs médicaux portables. L’option de montage côte à côte sur des îlots complexes est idéale pour le contrôle de plusieurs voies d’écoulement dans des applications portables ou à petite enveloppe. Les applications typiques de la série 076 incluent la thérapie respiratoire, les simulateurs de patients, les électrovannes-pilotes et un large éventail d’applications générales.

AFFICHER LES DÉTAILS

Médias et études de cas

Image
Entretien avec l’expert Thomas Beck à COMPAMED
Image
Résultats probants : Comment nous avons aidé à livrer rapidement 110 ventilateurs aux hôpitaux
Image
Téléchargez notre brochure sur les concentrateurs d’oxygène