ALLER À LA SECTION
épurateurs SO2
vannes de décharge en amont
biocarburants
raffinage
vidéos

Qu’est-ce que l’automatisation du pétrole et du gaz ?

L’automatisation dans les applications en amont et en aval de l’industrie pétrolière et gazière repose toujours sur des composants automatisés qui fonctionnent de manière sûre et fiable dans des conditions éloignées et souvent dangereuses. La large gamme de vannes personnalisées, de technologies de contrôle des fluides et de systèmes de contrôle d’Emerson est essentielle aux procédés dans lesquels la défaillance mécanique n’est pas une option. De la production au raffinage et au contrôle des émissions, nous vous aiderons à maintenir la productivité tout en assurant une exploitation sûre et conforme.

Télécharger le livre blanc

Sample Image

En savoir plus

Sample Image

Épurateurs de dioxyde de soufre (SO2)

Le lavage S02 implique de nombreux procédés qui dépendent de la technologie de vanne spécialisée pour fonctionner de manière optimale et répondre à des exigences strictes, telles qu’ISO 90001-2000 et SIL 3. Le catalogue complet d’électrovannes, d’électrovannes pilotes, de vannes à siège incliné et de vannes spécialisées certifiées d’Emerson fournit un soutien essentiel pour la pulvérisation de boues, l’élimination de la brume, l’élimination des boues et les pompes de recirculation. Faciles à entretenir, ils garantissent un temps d’arrêt minimal et un fonctionnement fiable.

Solutions de vannes de décharge en amont

Les vannes de décharge sont essentielles au contrôle des procédés, à la décharge de pression, à l’arrêt d’urgence et au contrôle des émissions fugitives dans les applications pétrolières et gazières en amont. Les vannes de décharge innovantes et entièrement électriques d’Emerson fonctionnent à faible consommation et offrent une solution à zéro émission qui prend en charge la conformité aux exigences en matière d’émissions. Grâce à leur conception simplifiée, ces vannes sont idéales pour une utilisation dans les sites de puits à basse pression, les séparateurs, les épurateurs et autres équipements fonctionnant dans des environnements éloignés et dangereux.

Sécurité fonctionnelle

Atteignez les niveaux SIL souhaités en installant des systèmes certifiés par l’industrie qui fournissent des solutions de sécurité conformes et à jour.

Secteur intermédiaire

S’assurer que votre équipement de manutention de pétrole brut et de gaz peut transférer en continu les matières premières du site du puits à l’usine de transport est essentiel à votre succès. Les conditions difficiles, les sites éloignés et la qualité variable des matières premières s’ajoutent au défi que représente la gestion efficace d’une exploitation. En cas de rupture d’actifs critiques, les systèmes de contrôle redondants d’Emerson protègent votre procédé et vous aident à éviter un arrêt complet du système. Grâce à notre solution d’automatisation et de contrôle industriels, vous pouvez :

• Maximiser la disponibilité des équipements grâce à une architecture haute disponibilité
• Permettre un contrôle fiable en temps réel dans les environnements distants
• Identifier les fausses alarmes qui coûtent cher à l’opérateur

Produits associés

Production de biocarburants

Chaque aspect de la production de biocarburants repose sur l’automatisation des fluides et des solutions distribuées de contrôle qui assurent la précision et la fiabilité des opérations. La technologie de vannes d’Emerson, les systèmes SNCC et l’expertise approfondie de l’industrie aident les producteurs à maintenir un rendement et une sécurité maximales dans les applications de liquéfaction, de distillation, de contrôle de chaudière et de tournevis céréalier. Grâce à une assistance et une portée internationales, Emerson est prêt à être un fournisseur unique pour votre usine de production de biocarburants.

Solutions de mesurage pour le raffinage

Il est essentiel d’éviter les arrêts et de maintenir l’efficacité des arrêts planifiés pour maintenir l’efficacité dans les applications de raffinage en aval. Les technologies de base d’Emerson sont conçues pour fournir un contrôle du débit de la vapeur, des liquides agressifs, des gaz et du fioul dans les environnements difficiles du raffinage. Découvrez notre gamme d’électrovannes pilotes, de distributeurs à remise à zéro, de régulateurs de filtre, de boîtiers de commutation et de systèmes de commande redondants pour trouver la solution idéale pour les spécificités de votre application.

Garantir la fiabilité et la sécurité à long terme avec les électrovannes

Découvrez comment Emerson peut vous aider à améliorer la fiabilité à long terme de vos applications de contrôle des procédés