Distribution à lame élévatrice Afag série BL 300

Découvrez la distribution à lame élévatrice Afag BL 300, une solution innovante pour une manipulation en toute fluidité des matériaux dans les systèmes automatisés. Conçue avec une ingénierie de précision et une technologie de pointe, cette distribution à lame assure une alimentation efficace et fiable des pièces et optimise les flux de travail de production. Sa construction robuste et sa technologie de pointe offrent des performances à long terme avec un temps d’arrêt minimal et contribuent à l’augmentation de la productivité et à une exploitation rentable. La distribution à lame élévatrice BL 300 s’intègre facilement aux configurations existantes. Elle est flexible et versatile et donc adaptée à de nombreuses applications industrielles.

Caractéristiques

  • Distribution de pièce économe en énergie et transport en douceur.
  • Adaptable de manière flexible avec une commande intégrée.