Systèmes d’alimentation CAO/FAO Afag

Optimisez vos processus de production grâce aux systèmes d’alimentation CAO/FAO Afag. Conçus pour la précision et l’efficacité, ces systèmes simplifient la manipulation des matériaux dans les applications de fabrication. Grâce aux technologies CAO/FAO de pointe, les systèmes d’alimentation Afag garantissent une intégration et un fonctionnement en toute simplicité, réduisent les temps d’arrêt et augmentent la productivité. Les solutions d’alimentation CAO/FAO Afag sont le choix idéal pour la manipulation automatisée, fiable, efficace et précise des matériaux, mais également pour garantir l’efficacité des flux de travail dans les environnements industriels.

Caractéristiques

  • Disponibilité maximum du système
  • Reproductibilité totale
  • Avantages coûts dans le cas de commandes répétitives
  • Fabrication très précise par usinage simultané 5 axes et FAO
  • Matériau bol vibrant en polymère primaire ayant 10 000 fois fait ses preuves