EPS giga YZ Afag

Découvrez le module linéaire électrique de la série EPS giga YZ d’Afag, une solution de haute performance pour un mouvement linéaire précis et efficace dans les systèmes d’automatisation. Ce module linéaire s’intègre parfaitement à votre configuration, offrant ainsi des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour diverses applications. La série EPS giga YZ d’Afag intègre des technologies de pointe et des matériaux résistants, garantissant des performances fiables et constantes. Doté de commandes intuitives et de fonctionnalités intelligentes, ce module linéaire électrique permet un fonctionnement fluide, une productivité optimisée et un mouvement linéaire précis dans les environnements industriels.

Caractéristiques

  • Contour rigide de la glissière qui facilite les tâches de sertissage précises
  • Déplacement rapide de charges pesant jusqu’à 15 kg avec une précision de +/-0,02 mm
  • Largeur du système, y compris la chaîne énergétique, le système de mesure de course et la compensation de masse, de seulement 180 mm