Diapositive électro Afag série ES40-HP

Découvrez la diapositive électro ES40-HP Afag, une solution hautes performances pour un déplacement linéaire précis et efficace dans les systèmes d’automatisation. Cet entraînement linéaire s’intègre parfaitement à votre configuration et offre des fonctionnalités et une adaptabilité avancées pour diverses applications. L’entraînement linéaire ES40-HP Afag est conçu avec une technologie de pointe et des matériaux résistants, garantissant des performances fiables et constantes. Grâce à ses commandes intuitives et à ses fonctions intelligentes, cet entraînement permet un fonctionnement fluide et des tâches de déplacement linéaire précises. Améliorez vos capacités d’automatisation grâce à la diapositive électro ES40-HP Afag , le choix idéal pour atteindre une efficacité et une productivité de déplacement linéaire optimales dans les environnements industriels.

1 - 6 de 6 résultats pour les produits
Sélectionner les colonnes
Type
Longueur de course
Vitesse maxi
Force constante
Force de pointe
Meilleure correspondance
Meilleure correspondance
Nom du produit (A-Z)
Nom du produit (Z-A)
UGS du produit (A-Z)
UGS du produit (Z-A)
No Image Available For Product
50465225

Afag Luge électrique ES40-HP 50465225

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50465226

Afag Luge électrique ES40-HP 50465226

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50465227

Afag Luge électrique ES40-HP 50465227

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50465228

Afag Luge électrique ES40-HP 50465228

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50465229

Afag Luge électrique ES40-HP 50465229

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE
No Image Available For Product
50465230

Afag Luge électrique ES40-HP 50465230

TypeLongueur de courseVitesse maxiForce constanteForce de pointe
ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
AJOUTER À LA LISTE