Nous vous présentons la pince Afag GMQ 12/RE-50, une combinaison puissante conçue pour la préhension précise et les tâches de rotation dans l’automatisation. Dotée de caractéristiques personnalisables pour traiter diverses pièces, elle garantit une manipulation sûre et efficace. Associée au module rotatif RE-50, elle permet une rotation fluide et un positionnement précis, améliorant la flexibilité et la productivité globales du système. La technologie avancée d’Afag et sa construction durable font du GMQ 12/RE-50 la solution idéale pour les applications industrielles exigeantes qui dépendent de solutions de préhension et de rotation fiables et précises. Améliorez vos processus d’automatisation avec Afag GMQ 12/RE-50 et atteignez de nouvelles normes en matière d’efficacité et de performance.