Alimentation linéaire Afag série HLF-M

Faites l’expérience d’une précision et d’une efficacité inégalées grâce aux alimentations linéaires Afag HLF-M, soigneusement conçues pour améliorer vos systèmes d’automatisation. Ces solutions de pointe offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles, garantissant un fonctionnement fluide dans les applications industrielles. La série HLF-M dispose d’une gamme de caractéristiques avancées pour un contrôle précis et des fonctionnalités optimisées. Avec les alimentations linéaires Afag HLF-M, vous pouvez obtenir une précision et une productivité supérieures tout en effectuant les tâches d’automatisation les plus exigeantes. Améliorez vos systèmes d’automatisation grâce aux alimentations linéaires Afag HLF-M pour des performances et une fiabilité inégalées.

Caractéristiques

  • Compensation optimisée de la force vibrante et donc pas d’influence mutuelle de plusieurs dispositifs combinés
  • Faibles amplitudes de vibration et donc très faibles dimensions d’écart
  • Conception compacte avec grande surface de montage grâce à une construction innovante