Trémie à courroie industrielle Afag série IBB

Découvrez la trémie à courroie industrielle Afag (IBB), conçue pour optimiser la manipulation et le transport des matériaux dans les environnements industriels. De par sa construction robuste et sa technologie de courroie avancée, elle permet de déplacer les matériaux avec précision, améliorant ainsi la productivité et l’efficience des flux de travail. Polyvalente, la trémie IBB d'Afag est compatible avec divers systèmes de convoyage et convient à un vaste éventail de secteurs, de la fabrication à la logistique. Améliorez vos processus de manipulation des matériaux grâce à la trémie à courroie industrielle Afag et obtenez des performances et une durabilité exceptionnelles dans les environnements industriels exigeants.

Caractéristiques

  • Stockage et dosage de pièces pour les dispositifs d’alimentation, les unités de pesée et de comptage
  • Plateau de trémie en acier inoxydable avec panneau avant réglable
  • Possibilité d'obtenir des volumes de remplissage de 3,5 l à 50 l et des poids de remplissage jusqu’à 70 kg