Afag Modules linéaires série LM 32 11001561

Référence:

AVENTICS-11001561

Linear module LM 32/300

Spécifications

TypeLM 32/300
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PG1/8
Diamètre de vérin32 mm
Force du piston entrante295 N
Force du piston sortante295 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H300 mm
Limitation de course2 x 40 mm
Poids net6.6 kg
Poids déplacé2.79 kg
Consommation d’air/cycle1.2 L
Niveau de bruit65 dB (A)
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de butée AS 12/60, 2x amortisseur SD M14x1 -1
AccessoiresINI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Autre accessoire possibleINI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1