Afag Modules linéaires série LM 20 11001648

Référence:

AVENTICS-11001648

Linear module LM 20/150

Spécifications

TypeLM 20/150
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin20 mm
Force du piston entrante140 N
Force du piston sortante172 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H150 mm
Limitation de course2 x 25 mm
Poids net2.37 kg
Poids déplacé1.23 kg
Consommation d’air/cycle0.32 L
Niveau de bruit65 dB (A)
Nombre butées intermédiaires1
Course d’amortissement15 mm
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de butée AS 08/40, 2x amortisseur SD M14x1 -1