Afag Modules de rotation série RM 16 11001700

Référence:

AVENTICS-11001700

Rotary module RMZ 16/2

Spécifications

TypeRMZ-16/2
Grille de fixation48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Poids net1.21 kg
Consommation d'air (180°)0.048 L
Temps mini de pivotement 1900°0.16 s
Temps mini de pivotement 180°0.3 s
Charge utile max. radiale800 N
Charge utile axiale max.800 N
Angle de rotation0-180°
Niveau de bruit58 dB (A)
Couple de rotation0.6 Nm
Précision de l’angle0.1°
Positions4
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 2x vis de butée AS 08/40, 1x clavette 5x5x10, 2x amortisseur SD M8x1 -3
AccessoiresVérin additionnel RM-16, Vérin à position intermédiaire RM-16, Kit de démontage, vérin à position intermédiaire RM-16, Kit de démontage, amortisseur RM-16, Support de fixation RM-16/RM-25, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, 2x vérin à position intermédiaire RMZ-16/360°
Autre accessoire possibleINI 8x8xx38.5-Sn1.5-PNP-NO-M8x1