Afag Modules linéaires série LM 16 11001864

Référence:

AVENTICS-11001864

Linear module LM 16/30

Spécifications

TypeLM 16/30
Grille de fixation48 x 48 mm
Filet de fixationM6
Pression de service mini/maxi6 +/- 2 bar
Raccord pneumatique PM5
Diamètre de vérin16 mm
Force du piston entrante104 N
Force du piston sortante121 N
Température de service min.0 °C
Température de service max.50 °C
Température de stockage min.0 °C
Température de stockage max.50 °C
Humidité de l’air< 90 %
Fluide air comprimé filtré10 - 40 µm
Course H30 mm
Limitation de course20 mm / optional 2x20 mm
Limitation de course en optionEn option 2 x 20 mm
Poids net0.48 kg
Poids déplacé0.138 kg
Consommation d’air/cycle0.036 L
Niveau de bruit60 dB (A)
Répétabilité+/- 0.02 mm
Position de montageIndifférent
Inclus dans la fourniture2x douille de centrage Ø9x4, 1x vis de butée AS 08/25, 1x vis de butée AS 08/40
AccessoiresEmbase LM 16, Equerre de butée LM 12/LM 16, Amortisseur SD M8x1 -2, Vis de butée AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1